Pubblica i tuoi prodotti
Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole
Roca

Cratos Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole

Superslim SENCERAMIC® shower tray off-centered hole. The Senceramic® shower trays feature a very stylish and extraslim design that allows their installation at floor level to facilitate a perfect integration with the bathroom floor. Its outstanding surface is achieved thanks to an innovative enamel, this is how a textured skin emerges, presenting the highest antislip levels.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3740LGXX0
  • Famiglia di prodottoShower tray
  • Gruppo di famigliaCratos
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)1400
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers