Pubblica i tuoi prodotti
MALTA 1000x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 1000x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Vitreous china shower tray with anti-slip base
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico37450Dxx0
  • Famiglia di prodottoShower trays
  • Gruppo di famigliaMalta
  • Data di pubblicazione2021-02-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)65
  • Larghezza (mm)700
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 15
  • Titolo OmniClassShower Enclosure Bases
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures