Pubblica i tuoi prodotti
Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Roca

Wall 800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket

800 mm shower slide bar with adjustable handshower bracket
Voce di capitolato
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar 5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico526005610
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaWall
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures