Pubblica i tuoi prodotti
ALFA Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter, handshower, 1,70 m flexible hose and wall bracket
Roca

ALFA Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter, handshower, 1,70 m flexible hose and wall bracket

Wall-mounted bath-shower mixer with automatic diverter, handshower, 1,70 m flexible hose and wall bracket Renovated design with more volume yet presenting a stylish body for the basic segment Slanted and with a slightly forward tilted spout that prevents water from stagnating. Latest generation of flow limiters to 5L/min, regardless of the pressure system, with water savings of 60% Best-in-class coating thickness which exceeds European norm standards: Chrome (0.3μm) and Nickel (12μm)
Voce di capitolato
  • Included: 5B9103C00 80/1. Handshower with Rain function 5B5350C00 Swivel chromed bracket for hand shower 5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A0425xx0
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaAlfa
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-12-02
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
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
Isole Marianne Settentrionali