Pubblica i tuoi prodotti
Victoria Bath-shower thermostatic shower column
Roca

Victoria Bath-shower thermostatic shower column

4.6 su 5 stelle4.6(33 recensioni)
Bath-shower thermostatic shower column. A traditional response to classic atmospheres. Elegant and functional curves in an extensive collection of pieces that combine simplicity and versatility, offering the convenience of well-tried solutions.
Voce di capitolato
  • Optional: A5B5150C00 Chromed soap dish for shower bar. A5B5150TP0 Transparent soap dish for shower bar.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A2718C00
  • Famiglia di prodottoShower columns
  • Gruppo di famigliaVictoria
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1545
  • Larghezza (mm)562
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures