Pubblica i tuoi prodotti
Naia Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start
Roca

Naia Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start

Smooth body high-neck basin mixer, Cold Start. Character and sophistication join in this collection of faucets with a minimalist design, born out of a perfect combination of cylindrical and square geometric shapes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A3B96xx0
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaNaia
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)285
  • Profondità (mm)132
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets