Pubblica i tuoi prodotti
Cala Bidet mixer
Cala Bidet mixer
Cala Bidet mixer
    Roca

    Cala Bidet mixer

    Bidet mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5A626EXX0
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaCala
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)131
    Relativo a
    • Materiale principaleOttoni
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets