Pubblica i tuoi prodotti
AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout
Roca

AVANT Self-closing wall-mounted basin faucet w/ push button and 190 mm long spout

Self-closing wall-mounted basin faucet with push button and 190 mm long spout. This line of timer faucet with an advanced design is suitable for public or semi-public spaces that aim to differenciate themselves: hotels, VIP areas, etc. Ergonomic shapes of this collection avoid water splashes on the shelf and taken together comprise a highly integrated and elegant design. Due to the SOFT push button, this line is a user-friendly solution for elderly people and children.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A7979C00
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaAvant
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-08
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures