Pubblica i tuoi prodotti
Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water
Roca

Aquafy - 5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water

5 stages filter for kitchen sink mixer with filtered water. Roca's Kitchen Filtration System offers a safe, convenient, and sustainable solution for better tasting drinking water. With easy installation under the sink, the collection includes a variety of faucets with three designs and three finishes, each equipped with a five-stage filter. An LED light provides a timely alert when the filter requires replacement.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A803GXX0
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaAquafy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)347
  • Larghezza (mm)96
Relativo a
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets