Pubblica i tuoi prodotti
GLERA Single-lever kitchen mixer with curved swivel spout and two-function pull-out shower
Roca

GLERA Single-lever kitchen mixer with curved swivel spout and two-function pull-out shower

Single-lever kitchen mixer with swivel spout and two-function pull-out shower
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A814DC00
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaGlera
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures