Pubblica i tuoi prodotti
Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start
Roca

Syra Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start

Kitchen sink mixer with retractable swivel spout and rinse spray function, Cold Start. Single-lever kitchen faucets that perfectly combine a clean design with practicality and ergonomics, making the cooking experience even more enjoyable to the palate and to the eye.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A852AC00
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaSyra
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures