Pubblica i tuoi prodotti
AVANT Built-in shut-off cock for urinal
Roca

AVANT Built-in shut-off cock for urinal

Built-in shut-off cock for urinal with round wall plate
Voce di capitolato
  • Adjustable flow time Application place: Urinal Faucet type: Simple tap Finish: Chrome Installation type: Built-in Push-button opening Recommended for public spaces Sustainable product Temperature control: Cold or Pre-mixed water Water and energy saving Water connection thread: 1/2" With wall plate
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A9079C00
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaAvant
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-10-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Numero OmniClass23-31 21 13
  • Titolo OmniClassWater Flush Urinals