Pubblica i tuoi prodotti
L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.
Roca

L20 Single-lever shower column with adjustable height and adjustable shower arm.

Single-lever shower column with adjustable height from 855 to 1230 and adjustable shower arm. Includes ø 254 mm shower-head, ø 100 mm showerhand 1-function, 1.5 m metal hose and articulated handshower bracket.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A9709C00
  • Famiglia di prodottoShower columns
  • Gruppo di famigliaL20
  • Data di pubblicazione2021-02-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures