Pubblica i tuoi prodotti
Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf
Roca

Deck ROUND - Thermostatic shower column with shelf

4.6 su 5 stelle4.6(10 recensioni)
ROUND - Thermostatic shower column with shelf. A collection of shower columns with single lever (Deck-M) and thermostatic (Deck-T) options with a practical shelf to keep the showering essentials close by.
Voce di capitolato
  • Includes: A5B2250C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1107C00 ROUND - Handshower with 4 functions: Rain, NightRain, Tonic and Pulse. A5A2A88C00 1Wall-mounted thermostatic shower mixer with shelf. A5B2016C00 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A9788C00
  • Famiglia di prodottoShower columns
  • Gruppo di famigliaDeck
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1345
  • Larghezza (mm)562
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures