Pubblica i tuoi prodotti
Eternal Hydromassage thermostatic column
Roca

Eternal Hydromassage thermostatic column

Hydromassage thermostatic column. Eternal is the shower as never experienced before. Enjoy it with Eternal, Roca’s latest thermostatic hydromassage column, manufactured in Surfex®. With large-sized shower-head, cascade water outlet, hydromassage jets and integrated drawer.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A978BC00
  • Famiglia di prodottoShower columns
  • Gruppo di famigliaEssential
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-21
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1600
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)220
Relativo a
  • Materiale principaleSurfex
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showers
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures