Pubblica i tuoi prodotti
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
Vega Plus  Round  Single-lever shower column adjustable in height  Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
    Roca

    Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower

    3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)
    Round. Single-lever shower column adjustable in height. Shower-head ø250 mm, 1.50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower. The minimalist Vega Plus shower columns have a convenient single lever handle on the side and offer adjustable height and shower head options for a personalised shower experience.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5A9A6EXX0
    • Famiglia di prodottoShower columns
    • Gruppo di famigliaVega Plus
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-11-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttoni
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers