Pubblica i tuoi prodotti
Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm
Roca

Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm

Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm. New shower columns featuring advanced materials that include thermostatic mixer, multifunction handshower and a big showerhead available in round and rectangular versions.
Voce di capitolato
  • Includes: A5B4961TP0 Adaptable shelf A5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse A5B2116C00 2 m. 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A9B90C00
  • Famiglia di prodottoShower columns
  • Gruppo di famigliaEven
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1275
  • Larghezza (mm)582
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures