Pubblica i tuoi prodotti
Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower
Roca

Index-T Switch Thermostatic shower column with shelf for shower

Thermostatic shower column with shelf for shower. A universal shower solution for thermostatic built-in faucets with switch technology featuring intuitive diverters with flow control, a two-function shower head and up to three outlets.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A9J09xx0
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-10-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)135
  • Larghezza (mm)440
  • Profondità (mm)865
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers