Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
roca/products/25b63383-9a22-4416-984b-49aaef19bee4
Home
Categorie
Articoli sanitari
Docce
SENSUM SQUARE - Shower kit
Disponibile in Stati Uniti
Roca
Follow
SENSUM SQUARE - Shower kit
SQUARE - Shower kit with Sensum Square 4 functions handshower, 800 mm slide bar with adjustable handshower bracket, soap dish and 1.70 m flexible hose. Chromed
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
5B1408C00
Famiglia di prodotto
Faucets
Gruppo di famiglia
Sensum
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2020-04-17
Numero di versione
1
Altezza (mm)
800
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5B1408C00
Istruzioni di installazione
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B4627F429-E358-43FB-AF80-52A8C89D601F%7D
Video di istruzione
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Descrizione Tecnica
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5B1408C00/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Progettato in
Spagna
Prodotto in
Spagna
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Docce
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Showers
Codice UNSPSC
30181503
Codice Uniclass 2015
SL_35_80_80
Descrizione Uniclass 2015
Showers
Numero OmniClass
23-31 17 00
Titolo OmniClass
Showers
Codice CSI UniFormat II
D2010
Titolo CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Prodotti simili
Roca
BAIA Specchio con cornice in metallo
4.5
(
82
)
Download
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Download
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Download
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Download
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Download
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Download