Pubblica i tuoi prodotti
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function
    Roca

    Rainsense Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function

    Stainless steel shower head for ceiling installation. Rain function. Full range of shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
    Voce di capitolato
    • Optional products: A5B0150C00 Straight wall arm for shower head A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0350C00 Straight wall arm for shower head A5B0450C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 Straight ceiling arm for shower head A5B0650C00 Straight ceiling arm for shower head
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5B1803XX0
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaRainsense
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)57
    • Profondità (mm)230
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers