Pubblica i tuoi prodotti
Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included
Roca

Raindream ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included

ROUND - Extraslim metallic shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. Premium range of extraslim metallic shower-heads for wall or ceiling installation. Its Easyclean system prevents limescale build up.
Voce di capitolato
  • Compatible with: A5B0250C00 Straight wall arm for shower head A5B0650C00 300 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0550C00 200 mm Straight ceiling arm for shower head A5B0450C00 100 mm Straight ceiling arm for shower head
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5B2A50XX0
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaRaindream
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)51
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)200
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers