Pubblica i tuoi prodotti
Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Roca

Stella Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

Shower kit. 1 function, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5B3413XX0
  • Famiglia di prodottoShower kits
  • Gruppo di famigliaStella
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleOttoni
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numero OmniClass23-31 17 00
  • Titolo OmniClassShowers

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
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
Isole Marianne Settentrionali