Pubblica i tuoi prodotti
Stella Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Stella Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Stella Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Shower kit. 3 functions, 100 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. Inspired by basic nature elements, this collection presents an aesthetic based on simple, pure and contemporary lines while offering a wide range of solutions.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5B8E13XX0
    • Famiglia di prodottoShower kits
    • Gruppo di famigliaStella
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleOttoni
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers