Pubblica i tuoi prodotti
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose
    Roca

    Plenum Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose

    Plenum - Shower kit. 3 functions, 130 mm hand-shower, 700 mm slide bar with adjustable hand-shower bracket and 1.70 m PVC shower flexible hose. A multi-function hand shower collection, with a round or square design and a new integrated button that allows you to easily switch between its three functions to obtain greater comfort when enjoying a shower.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5B8E14XX0
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaPlenum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-10
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttoni
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers