Pubblica i tuoi prodotti
Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.
Roca

Kay - Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size.

Basin mixer with pop-up waste and flexible supply hoses. Cold Start. M-Size. Inspired by the clarity of essential forms and defined by its sculptural simplicity, Kay reinterprets the squarish faucet with a bold yet refined presence.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5A307GXX0
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaKay
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-06-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)45
  • Profondità (mm)159
Relativo a
  • Materiale principaleCromato
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets