Pubblica i tuoi prodotti
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
Cala Wall-mounted basin mixer
    Roca

    Cala Wall-mounted basin mixer

    Wall-mounted basin mixer. A cylindrical and slim body of only 38 mm and a flat rectangular handle, in perfect harmony with the shape of the spout, are the essence of Cala's design. The ultimate blend of visual elements to create the best proportion and style.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: A525220603 Universal built-in body A5252206CN Universal built-in body
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5A356EXX0
    • Famiglia di prodottoFaucets
    • Gruppo di famigliaCala
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttoni
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets