Pubblica i tuoi prodotti
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet
    Roca

    INSPIRA In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless smart toilet

    In-Wash® with In-tank - Back to wall single floorstanding Rimless vitreous china smart toilet with integrated tank. Seat and cover included. Needs power supply. Its soft curves, its minimalist design and its intuitive technology make it a toilet that fits any lifestyle. In-Wash® Inspira is the perfect solution for your daily hygiene. Uncomplicated and straightforward. Its remote control is absolutely intuitive and anyone can easily customize its settings through simple interfaces.
    Voce di capitolato
    • Compatible with: 822091001 Concealed supporting frame for toilet and bidet
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico803095xx1
    • Famiglia di prodottoINSPIRA
    • Gruppo di famigliaSmart toilet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)485
    • Larghezza (mm)385
    • Profondità (mm)585
    Relativo a
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descrizione Uniclass 2015WC suites
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures