Pubblica i tuoi prodotti
Avant - Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern
Roca

Avant - Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern

Wall-hung WC with integrated In-Tank® cistern. Avant is a unique innovation. A modern toilet with an integrated cistern that frees up valuable space. This all-in-one toilet is for everyone and adaptable to any home.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico80336Nxx1
  • Famiglia di prodottoToilets
  • Gruppo di famigliaAvant
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)475
  • Larghezza (mm)385
  • Profondità (mm)560
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descrizione Uniclass 2015Toilets
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets