Pubblica i tuoi prodotti
Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive)

Toilet roll holder with cover (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8168490xx
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaRubik
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)129
  • Larghezza (mm)107
  • Profondità (mm)125
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties