Pubblica i tuoi prodotti
ACCESS PRO Folding shower seat
Roca

ACCESS PRO Folding shower seat

Folding shower seat ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Voce di capitolato
  • Finish: White Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (Kg): 150
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico816962009
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaAccess
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)237
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)401
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioVinile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Classificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Descrizione Uniclass 2015Shower seats
  • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Numero OmniClass23-25 45 11 23 19
  • Titolo OmniClassPhysically Challenged Shower Seats
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings