Pubblica i tuoi prodotti
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
Tempo Floorstanding toilet brush holder
    Roca

    Tempo Floorstanding toilet brush holder

    Floorstanding toilet brush holder. A complete accessories collection with minimal design. Ideal for urban, elegant and modern bathroom spaces. Finishes are highlighted for having a long durability thanks to its great anti-corrosion properties and resistance. The wall-mounted accessories can be easily fixed with screws. An installation kit is included with the products.
    Voce di capitolato
    • Compatible with:
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico817038XX0
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaTempo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)413
    • Larghezza (mm)96
    • Profondità (mm)96
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties