Pubblica i tuoi prodotti
Superinox Robe hook
Roca

Superinox Robe hook

Robe hook. A wide range that defines and adjusts to a maximum all the elements that have an effect on the creation of bathroom environments. This concept is functional and fits easily into any space.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico817300002
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaSuperinox
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-03-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)23
  • Larghezza (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings