Pubblica i tuoi prodotti
Public Wall-mounted industrial paper dispenser
Public Wall-mounted industrial paper dispenser
    Roca

    Public Wall-mounted industrial paper dispenser

    Wall-mounted industrial paper dispenser. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico8174060xx
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaPublic
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-03-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)265
    • Larghezza (mm)130
    • Profondità (mm)260
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-21 43 15 29
    • Titolo OmniClassToilet Accessories Dispensers
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings