Pubblica i tuoi prodotti
RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)
Roca

RECORD Hook (Can be installed with screw or adhesive)

Hook (Can be installed with screw or adhesive) Elegant lines and a chrome finish for a collection of bathroom accessories that provides additional charm to any bathroom space.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico817660001
  • Famiglia di prodottoRecord
  • Gruppo di famigliaAccessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)57
  • Larghezza (mm)55
  • Profondità (mm)44
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings