Pubblica i tuoi prodotti
ONA Container
Roca

ONA Container

Container 150 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico817671xx0
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaOna
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-03-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)30
  • Larghezza (mm)151
  • Profondità (mm)75
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties
  • Codice CSI UniFormat IIE2020
  • Titolo CSI UniFormat IIMovable Furnishings