Pubblica i tuoi prodotti
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico817734xx0
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)89
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)383
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 00
    • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties