Pubblica i tuoi prodotti
Victoria Square Wall-mounted soap dispenser
Victoria Square Wall-mounted soap dispenser
    Roca

    Victoria Square Wall-mounted soap dispenser

    Victoria - Wall-mounted soap dispenser. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico817892XX0
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaVictoria Square
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)162
    • Larghezza (mm)74
    • Profondità (mm)94
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers