Pubblica i tuoi prodotti
ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source
Roca

ONA Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source

Touchless soap and hand sanitizer dispenser, deck-mounted. Mains operated at 100-240V. It includes power source. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico818014xx0
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaOna
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)90
  • Larghezza (mm)122
  • Profondità (mm)45
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 29 13
  • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings