Pubblica i tuoi prodotti
BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)
Roca

BEYOND Unik (base unit with two drawers and basin)

Base unit for over countertop basin on the left
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico851357xxx
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaBeyond
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-13
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)525
  • Larghezza (mm)505
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets