Pubblica i tuoi prodotti
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851369xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaCarmen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-11-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)875
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures