Pubblica i tuoi prodotti
BEYOND Base unit for in countertop basin on the left
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the left

Base unit for in countertop basin on the left
1200mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Voce di capitolato
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico851412xxx
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaBeyond
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)525
  • Larghezza (mm)505
  • Profondità (mm)1200
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets