Pubblica i tuoi prodotti
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Designed by Antonio Bullo, this collection delivers both a compact and functional style. Its wide range enables one to optimise any bathroom space. Its modern and stylish lines make of it an intelligent choice.
    Voce di capitolato
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks A816820409 Organizing box
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851478xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaThe Gap
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)537
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)805
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings