Pubblica i tuoi prodotti
THE GAP 805 Pack (base unit 2 drawers, right hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 2 drawers, right hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 2 drawers, right hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 2 drawers, right hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 2 drawers, right hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 2 drawers, right hand basin and LED mirror)
THE GAP 805 Pack (base unit 2 drawers, right hand basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 805 Pack (base unit 2 drawers, right hand basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, right hand basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss white
    Voce di capitolato
    • Included: 851480... Unik (base unit with two drawers and right hand basin) 812356000 Mirror with upper lighting Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851513xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaThe Gap
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-12-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)537
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)805
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings