Pubblica i tuoi prodotti
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 right hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, one door, right hand basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    Voce di capitolato
    • Included: 851548... Unik (base unit with two drawers, one door and right hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851541xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaDomi
    • Data di pubblicazione2021-03-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)578
    • Larghezza (mm)461
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings