Pubblica i tuoi prodotti
ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 600 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)
    Pack (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light) Colours and finishes available: 415 Matte white & 417 Matte dark grey
    Voce di capitolato
    • Included: 851581... Unik (mueble base con dos cajones y lavabo) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812382... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico851587xxx
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaRomea
    • Data di pubblicazione2021-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)865
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)460
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Classificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures