Pubblica i tuoi prodotti
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with two drawers and basin

    Unik - base unit with two drawers and basin. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    Voce di capitolato
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico852097XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaVictoria-N
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-01-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)583
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)805
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework