Pubblica i tuoi prodotti
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin

    Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Voce di capitolato
    • Optional: A816827339 Set of four optional legs. A816827485 Set of four optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico852457XXX
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaOptica
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)755
    • Larghezza (mm)805
    Relativo a
    • Materiale principaleTruciolato
    • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
    • Progettato inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numero OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titolo OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework