Pubblica i tuoi prodotti
PRISMA 800 Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 800 Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)

Pack (base unit with two drawers, basin and LED mirror)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico855936xxx
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaPrisma
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-01-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)667
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)800
Relativo a
  • Materiale principaleTruciolato
  • Materiale secondarioPorcellana vetrificata
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Codice CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Numero OmniClass23-19 31 17 11
  • Titolo OmniClassBathroom Units
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings