Pubblica i tuoi prodotti
PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin
Roca

PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin

4.6 su 5 stelle4.6(12 recensioni)
Base unit with one drawer and right hand basin. Dimensions: Length: 1100 mm. Width: 460 mm. Height: 450 mm.
Voce di capitolato
  • Base unit / Closing and opening system: Soft close drawers Base unit / Doors and drawers combination: 1 Drawer Base unit / Internal dividers Base unit / Internal drawers: 1 Base unit / Internal trays: 1 Base unit / Structure: Drawers Basin / Integrated shelf Basin / Shelf position: Left Basin / Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Faucet installation: On the basin Installation type: Wall-hung Material / Base unit: Chipboard, MDF, Melamine Material / Basin: Vitreous china Space saving syphon included Includes 327541..0 Prisma Wall-hung or vanity vitreous china right hand basin Optional 816819409 Inspira Organizing box 816760001 Prisma Lateral towel rail for base unit 816820409 Inspira Organizing box 816761001 Prisma Set of 2 furniture hooks
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico855949xxx
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaPrisma
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-06-01
  • Altezza (mm)450
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)1100
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Materiale secondarioMDF
  • Progettato inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815