Pubblica i tuoi prodotti
EIDOS 1000 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 1000 Mirror cabinet with light and socket

Mirror cabinet with light and socket. Neutral finish to combine with any furniture collection.110° opening hinges with soft close. Naturlight: neutral light that provides a natural illumination similar to daylight. High-efficiency and low-consumption LED technology, integrated along the entire upper part. Eidos is a collection of mirrors with LED perimeter lighting providing an elegant and minimalist look for any bathroom space.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico857380472
  • Famiglia di prodottoEidos
  • Gruppo di famigliaMirror
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)146
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioTruciolato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings